PROFIBUS-Interface
Die PROFIBUS-Kommunikation erfolgt über den D-Sub Port X101.
![]() | Kein ADS über PROFIBUS Der CX8031 unterstützt das ADS über PROFIBUS nicht. Der Programmdownload und das Debuggen kann ausschließlich über die Ethernet Schnittstelle erfolgen. |
PROFIBUS Adresse
Die PROFIBUS-Adresse kann über den DIP-Schalter oder fest im System Manager vergeben werden. Wird die Adresse fest vorgegeben wird der Adressschalter ignoriert (siehe DIP Schalter).
GSD-Datei
Die GSD-Datei befindet sind im TwinCAT Ordner \TwinCAT\IO\PROFIBUS. Dateiname C8310CD7.gsd, das passende Bild CX8031.dib. Diese beiden Dateien Bild und GSD-Datei fügen Sie diese in ihrer Masterkonfigurationssoftware ein.
PROFIBUS DpState
Über den DpState können sie sich den Zustand der PROFIBUS-Kommunikation anzeigen lassen und wissen damit ob der Slave sind im Datenaustausch befindet (DpState=0) oder ein Fehler oder Problem vorliegt.
0 = No error
1 = Station deactivated
2 = Station not exists
3 = Master lock
4 = Invalid slave response
5 = Parameter fault
6 = Not supported
7 = Config fault
8 = Station not ready
9 = Static diagnosis
10 = Diagnosis overflow
11 = Physical fault
12 = Data-Exchange left
13 = Severe bus fault
14 = Telegram fault
15 = Station has no ressources
16 = Service not activated
17 = Unexpected telegram
18 = Station ready
31 = only for EtherCAT gateways: WC-State of cyclic EtherCAT frame is 1
128 = slave, waiting for data transfer (or DP-Master in CLEAR-Mode)
129 = slave, waiting for configuration
130 = slave, waiting for parameter
131 = slave, waiting for baudrate
PROFIBUS ExtDiagFlag
Hat beim Slave keine Bedeutung.