CX80xx - Betriebsystem

Auf dem CX80xx Geräte befindet sich ein Microsoft CE Betriebsystem der Version 6.0. Diese Betriebssystem ist für den Betrieb der CX80xx abgestimmt und optimiert. Es stehen nicht alle CE6.0-Komponenten zur Verfügung.

Sicherheit

Ab Image in Version 3.54b wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Dieses betrifft das CERHOST und das TELNET. Beide Dienste sind nun im Auslieferungszustand abgeschaltet. Um diese Dienste wieder zu aktivieren benötigen Sie ein Lesegerät für MicroSD-Karten.

CERHOST

CERHOST wird von aktuellen Images beim ersten Start über die Registry-Datei CeRemoteDisplay_Disable.reg deaktivert, die sich im Ordner RegFiles befindet.

Um CERHOST wieder zu aktivieren, löschen Sie die Datei CeRemoteDisplay_Disable.reg aus dem Ordner RegFiles und ebenfalls den Ordner Documents and Settings.
Stecken Sie anschließend die MicroSD-Karte wieder in den CX und booten Sie neu. Der CX erzeugt ein neues Verzeichnis Document and Settings und bootet dann selbständig erneut.
Anschließend ist der CX wieder über CERHOST erreichbar.

TELNET

TELNET wird von aktuellen Images beim ersten Start über die Registry-Datei Telnet_Disable.reg deaktivert, die sich im Ordner RegFiles befindet.

Um TELNET wieder zu aktivieren, löschen Sie die Datei Telnet_Disable.reg aus dem Ordner RegFiles und ebenfalls den Ordner Documents and Settings.
Stecken Sie anschließend die MicroSD-Karte wieder in den CX und booten Sie neu. Der CX erzeugt ein neues Verzeichnis Document and Settings und bootet dann selbständig erneut.
Anschließend ist der CX wieder über TELNET erreichbar.

IMAGE

Falls sie nicht wissen welches Image auf dem CX80xx enthalten ist können sie dies einfach ermitteln.

Voraussetzungen

Feature / Platform

CX80x0 LF Version 3.xx

ATL

Xtd

MFC

X

XML DOM

X

COM

X

COM Storage

-

Winsock

X

TCP/IP

X

TCP/IPv6

-

Firewall

X

Network Utilities (IpConfig, Ping, Route)

X

UPnP

 

Control Point

-

Device Host

X

SOAP

 

Client

-

Server

-

DCOM

-

Object Exchange Protocol OBEX

-

Message Queuing MSMQ

-

Server

 

File Server (SMB/CIFS)

X

File Server

X

Print-Server (SMB/CIFS)

-

RAS Server / PPTP Server

-

Simple Network Management Protocol (SNMP)

X

Telnet Server

X

HTTP / ASP / FTP / SNTP -Server

X

Web Server (HTTPD) / Active Server Pages (ASP) Support / JScript 5.6 / VBScript 5.6

X

Simple Network Time Protocol (SNTP)

X

 

 

HTML / DHTML, SSL, ISAPI Erweiterungen

X

Internet Explorer 6.0

-

Java Applets

-

NET Compact Framework

v3.5

RDP Client (Remote Desktop protocol)

-

CAB File Installer/Uninstaller

X

TwinCAT (Level PLC)

X

 

 

USB support

X

Printer, Storage auf z.B. Compact Flash

-

HID (Human interface devices)

-

Touch

-