Subnetz-Maske

Die Subnetz-Maske unterliegt der Kontrolle des Netzwerkverwalters und legt die Struktur der Subnetze fest.

Kleine Netze ohne Router benötigen keine Subnetz-Maske. Das gleiche gilt, wenn Sie keine registrierten IP-Nummern verwenden. Sie können die Subnetz-Maske dazu verwenden, anstelle des Gebrauchs vieler Netznummern das Netz mit dieser Maske zu unterteilen.

Die Subnetz-Maske ist eine 32-Bit Ziffer:

Beschreibung

Binäre Darstellung

Dezimale Darstellung

IP-Adresse

10101100.00010000.00010001.11001000

172.16.17.200

Subnetz-Maske

11111111.11111111.00010100.00000000

255.255.20.0

Netz-ID

10101100.00010000.00010000.00000000

172.16.16.0

Host-ID

00000000.00000000.00000001.11001000

0.0.1.200

Standard Subnetz-Maske

Adressklasse

Standard Subnetz-Maske (dezimal)

Standard Subnetz-Maske (hex)

A

255.0.0.0

FF.00.00.00

B

255.255.0.0

FF.FF.00.00

C

255.255.255.0

FF.FF.FF.00

Subnetz-Maske 1:

Vergabe von Subnetzen, Host-Nummern und IP-Adressen

Die Subnetze 0 und das nur aus nur Einsen bestehende Subnetz dürfen nicht verwendet werden. Die Host-Nummer 0 und die aus nur Einsen bestehende Host-Nummer dürfen nicht verwendet werden. Bei BootP und DHCP wird die Subnetz-Maske mit vom Server übertragen.