Technische Daten – PROFIBUS

Systemdaten

PROFIBUS (CX8030, CX8031)

Anzahl der E/A-Module

100 mit Repeater

Anzahl der E/A-Punkte

ca. 6.000, masterabhängig

Übertragungsmedium

abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²

Leitungslänge 

1200 m

1000 m

400 m

200 m

100 m

Übertragungsrate

9,6/19,2/93,75 kBaud

187,5 kBaud

500 kBaud

1500 kBaud

3, 6, 12 MBaud

Topologie

Linientopologie

CX8030

Technische Daten PROFIBUS

CX8030

Feldbus

PROFIBUS DP, DP-V1

Übertragungsrate

9,6k; 19,2k; 93,75k; 187,5k; 500k; 1,5M; 3M; 6M; 12 MBaud

Businterface

1 x D-Sub-Buchse, 9-polig

Busteilnehmer

max. 125 mit Repeatern

max. Prozessabbild

30,5 kByte In / 30,5 kByte Out

Protokoll

 

PROFIBUS-DP

Ja

PROFIBUS-FMS

Nein

ADS Interface

Ja (nur über Ethernet)

Dienste

 

PROFIBUS

DP

DPV1 Klasse 1

Ja

DPV1 Klasse 2

Nein

DPV2 MC

Nein

Redundanz

Nein

Muti Master

Nein

FDL

Nein

S5 AG-AG

Nein

Aktivieren von Slaves via ADS

Ja

PKW

Nein

Diagnose/Status/Alarm

 

TC LED

Ja, grün/rot

BF LED

Ja, grün/rot

DIA LED

Ja, grün/rot (keine Funktion)

CX8030 als Slave

Der CX8030 kann auch als Slave parametriert werden, hier kann aber nicht wie beim CX8031 mit 3 virtuellen Slaves gearbeitet werden sondern nur mit einem realen Slave. Der CX8030 kann entweder als Master oder als Slave arbeiten, beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Technische Daten PROFIBUS

CX8030

Übertragungsrate

9,6k; 19,2k; 93,75k; 187,5k; 500k; 1,5M; 3M; 6M; 12 MBaud

Businterface

1 x D-Sub-Buchse, 9-polig

Anzahl der Slaves

1

max. Prozessabbild

240 Byte In / 240 Byte Out

CX8031

Technische Daten PROFIBUS

CX8031

Feldbus

PROFIBUS DP, DP-V1

Übertragungsrate

9,6k; 19,2k; 93,75k; 187,5k; 500k; 1,5M; 3M; 6M; 12 MBaud

Businterface

1 x D-Sub-Buchse, 9-polig

Erweiterbares Prozessabbild

bis zu 3 virtuelle Slaves zusätzlich

max. Prozessabbild

4 Slaves x (240 Byte In / 240 Byte Out)

Autobaud

Ja

Protokoll

 

PROFIBUS-DP Slave

Ja

PROFIBUS-DP (virtueller Slave)

4 (3 virtuelle PROFIBUS Nodes)

ADS Interface

ja (nur über Ethernet)

Dienste

 

PROFIBUS

DP

DPV1

Ja

Diagnose/Status/Alarm

 

TC LED

Ja, grün/rot

BF LED

Ja, grün/rot

DIA LED

Ja, grün/rot

Diagnosemeldungen

Ja