Technische Daten
Technische Daten | CX8030 | CX8031 |
|---|---|---|
Prozessor | Arm9™, 400 MHz | |
Interner Arbeitsspeicher | 64 MB RAM (intern, nicht erweiterbar) | |
Betriebssystem | Microsoft Windows CE 6.0 | |
Web-base Management | ja | |
Flash-Speicher | MicroSD-Karte (ATP) 512 MByte (optional 1, 2, 4, 8 GB) | |
Schnittstellen | 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) | |
Protokolle | PROFIBUS Master (Slave Mode optional) | PROFIBUS Slave |
Interface für I/O-Klemmen | K-Bus oder E-Bus, automatische Erkennung | |
Prozessdaten am K-Bus | max. 2 kByte Eingangsdaten | |
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status | |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) | |
Betriebssystem | Microsoft Windows CE 61) | |
Steuerungssoftware | TwinCAT-PLC-Runtime (ab Version 2.11 R3) | |
Programmierung | TwinCAT PLC | |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 | |
Online Change | Ja | |
Up/Download-Code | Ja/Ja | |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) | |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A | |
Max. Leistungsaufnahme | 3 W | |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) | |
Abmessungen (B x H x T) | 64 mm x 100 mm x 73 mm | |
Gewicht | ca. 180 g | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0° C ... +55° C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25° C ... +85° C | |
Einbaulage | siehe Kapitel Einbaulagen | |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.