Diagnose-LEDs

Diagnose-LEDs 1:

Ethernet Schnittstelle X001

Schnittstelle X001

Ethernet (CX8010)

Bedeutung

LED grün

an

Link vorhanden

LED gelb

blinkt

Aktivität

Ethernet Schnittstelle X101 und X102

Schnittstelle X101-102

Ethernet (CX8010)

Bedeutung

LED grün

blinkt

Aktivität

LED gelb

wird nicht benutzt

-

LED Koppler

Beschriftung

Bedeutung

Farbe

Bedeutung

TC

Zeigt den TwinCAT Modus an

rot

TwinCAT im Stopp

Grün

TwinCAT im Running Mode

Blau

TwinCAT im Config Mode

EC RUN

Status EtherCAT

an (Grün)

CX8010 im OP Modus

blinken (Grün) 200 ms an/aus

CX8010 im PRE-OP Modus

blinken (Grün) 200 ms an/ 1000 ms aus

CX8010 im SAFE-OP Modus

aus

INIT

EC ERR

 

aus

OK

an (rot)

nicht konfiguriert

LED Netzteilklemme

Diagnose-LEDs 2:            Diagnose-LEDs 3:

Betrieb mit K-Bus Klemmen                                Betrieb mit E-Bus Klemmen

Anzeige LED

Beschreibung

Bedeutung

1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe)

Versorgung Spannung CX80xx

an - 24V angeschlossen

2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe)

Versorgung Spannung Powerkontakte

an - 24V angeschlossen

3 L/A (Links Mitte,  2te Reihe)

EtherCAT LED

blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv
an E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr
aus E-Bus nicht angeschlossen

4 K-BUS RUN (Rechts Mitte,  2te Reihe)

K-Bus LED RUN

leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung

6 K-BUS ERR (Rechts unten,  3te Reihe)

K-Bus LED ERR

leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode

K-Bus Fehlercode

Fehler-Code

Fehlerargument

Beschreibung

Abhilfe

Ständiges, konstantes Blinken

 

EMV-Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

3 Impulse

0

K-Bus-Kommandofehler

- Keine Busklemme gesteckt
- Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4 Impulse

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler

Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist

5 Impulse

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6 Impulse

0

Fehler bei der Initialisierung

Buskoppler tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

8

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)

7 Impulse

0

Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein

Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen

1..n

K-Bus-Reset fehlgeschlagen

Überprüfen Sie die Busklemmen