Adresseinstellung über DHCP-Server
Port 1 (X001) ist per Default auf DHCP gestellt.
Port 2 (X101 und X102) sind per DIP-Schalter zu konfigurieren (siehe DIP Schalter)
Ist DHCP eingeschaltet bekommt der CX automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen. Der DHCP-Server muss hierfür die MAC-ID des Busklemmen-Controller kennen. Die IP-Adresse sollte vom DHCP-Server statisch vergeben werden. Ist kein DHCP Server erreichbar wird eine lokale IP-Adresse verwendet.
Der DNS-Name wird aus dem Typ und den letzten 3 Byte der MAC-ID gebildet. Die MAC-ID steht auf dem Produktionsaufkleber des Busklemmen Controllers.
Beispiel CX8090
- MAC ID: 00-01-05-01-02-03
- DNS-Name: CX-010203