Technische Daten - EtherCAT
Systemdaten X001 | Ethernet (CX8010) |
---|---|
Übertragungsmedium | Kupferkabel, 4 x 2 Adern (Twisted-Pair), Kategorie 5 (100 MBaud) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis CX8010 |
Übertragungsrate | 10/100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |
Systemdaten X101/102 | Ethernet (CX8010) EtherCAT Schnittstelle |
---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBaud) |
max. Daten Länge INPUT | 480 Byte (256 PDOs - Variablen) |
max. Daten Länge OUTPUT | 480 Byte (256 PDOs - Variablen) |
Leitungslänge | 100 m |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Protokolle (Echtzeit) | EtherCAT |
Protokolle (nicht Echtzeit) | - |