Inkremental-Encoder-Modus
Im Inkremental-Encoder-Modus kann der CX7293 als ein Interface zum direkten Anschluss von 24-V-Inkremental-Encodern konfiguriert werden. Dabei wird eine Vierfachauswertung verwendet und sowohl High-Pegel als auch Low-Pegel an Eingang 1 und Eingang 2 detektiert.
Der Funktionsumfang im Encoders-Modus entspricht dem Funktionsumfang im Zähler-Modus. Wobei zusätzlich der Zählerstand an Eingang 3 gelatcht werden kann, d. h., dass der Wert bei einem High-Pegel an Eingang 3 in die Prozessdaten eingetragen wird. Alternativ kann der Zähler bei einem High-Pegel an Eingang 3 zurückgesetzt werden.
Zusätzlich lässt sich Ausgang 1 abhängig vom Zählerstand schalten. Ausgang 2 kann aus der SPS geschaltet werden. Damit können schnelle Steuersignale für Feldgeräte genutzt und geschaltet werden.

Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Geberanschluss | 1 x A, B: 24 V, single-ended |
Zusätzliche Eingänge | Latch-Eingang, 24 V DC |
Grenzfrequenz | 250.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 62,5 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
Besondere Eigenschaften | Latch-Funktion, Software-Gate, Zähler setzen, Ausgänge schalten, Zähler zurücksetzen |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…16, |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse