Datenübertragungsrate für PROFINET einstellen
Die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X101 und X102 des CX7293 unterstützen unterschiedliche Datenübertragungsraten. Die Datenübertragungsrate wird für beide Schnittstellen automatisch erkannt und standardmäßig die schnellere Datenübertragungsrate verwendet.
Es kann jedoch vorkommen, dass die beiden Schnittstellen unterschiedliche Datenübertragungsraten aufweisen, da die automatische Erkennung, für beide Schnittstellen die jeweils bestmögliche Datenübertragungsrate auswählt.
Beispiel
Wenn Sie eine Schnittstelle des CX7293 an einen Switch anschließen, der Gigabit Ethernet unterstützt, und die andere Schnittstelle an ein 100 Mbit/s-Netzwerk anschließen, kann es zu Problemen kommen. Während die Gigabit-Schnittstelle eine hohe Bandbreite signalisiert, wird die Datenübertragung durch die 100 Mbit/s-Schnittstelle begrenzt. Der CX7293 muss die Datenmenge anpassen, was zu Datenverlusten oder wiederholten Übertragungen führen kann. Dies erhöht die Netzwerklast und verschärft das Problem.
Es wird empfohlen, die Datenübertragungsrate so einzustellen, dass beide Ports die gleiche Datenübertragungsrate verwenden. Dadurch werden Leistungsprobleme im Netzwerk vermieden.
Aktuell verwendete Datenübertragungsrate ermitteln
Die aktuell verwendete Datenübertragungsrate der Schnittstellen kann über die Diagnose im PROFINET-Device abgerufen werden.
Abb.30: Voreingestellte Datenübertragungsrate für die Ethernet-Schnittstellen X101 und X102Datenübertragungsrate unter TwinCAT einstellen
Die Datenübertragungsrate kann in TwinCAT unter der Registerkarte PROFINET und der Schaltfläche Port Settings für jede Schnittstelle manuell eingestellt werden.
Abb.31: Datenübertragungsrate unter TwinCAT einstellenDatenübertragungsrate über den PROFINET-Controller einstellen
Alternativ kann die Datenübertragungsrate auch direkt über den PROFINET-Controller eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie die Einstellungen entweder über TwinCAT oder über PROFINET vornehmen sollten, um Konflikte zu vermeiden.
Beispiel (PROFINET-Controller in TwinCAT):
- 1. Öffnen Sie im Projekt des PROFINET-Controllers das entsprechende Device.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Port aus und navigieren Sie zu den Eigenschaften (Properties).
- 3. Wählen Sie unter der Option MauType die gewünschte Datenübertragungsrate aus.
- 4. Aktivieren Sie die Option Adjust MAU Type und wählen Sie die gewünschte Datenübertragungsrate.
Abb.32: Datenübertragungsrate über den PROFINET-Controller einstellen
Abb.33: Datenübertragungsrate über den PROFINET-Controller einstellen, Adjust MAU TypeBei PROFINET-Controllern anderer Hersteller ist die entsprechende Einstellung der jeweiligen Herstellerdokumentation zu entnehmen.