Technische Daten
| CX7293 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 220 g |
Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A9, 720 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | 512 MB MicroSD (optional 16 GB) |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar) |
Anzahl Eingänge | 8 Multifunktionseingänge (24 V DC) |
Anzahl Ausgänge | 4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x Businterface |
Kühlung | passiv |
Businterface | 2 x RJ45 (switched) mit PROFINET RT Device |
Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x PN, 1 x DG |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | TwinCAT/RTOS |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | 4 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 7 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Enthaltene TwinCAT 3 Functions | TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator |
Zulassungen | CE, UL |
Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 512 Byte In und 512 Byte Out |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Prozessdaten E-Bus | max. 4 kByte In und 4 kByte Out |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (1000 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis zum CX7293 |
Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |
Technische Daten | CX7293 |
|---|---|
Anzahl der Ports | 2 |
integrierter Switch | 2 x Ethernet 10/100 MBit/s |
Businterface | 2 x RJ45 (switched) |
Übertragung | PROFINET, 100 Mbit/s, vollduplex |
Autonegotiation | ja |
Autocrossing | ja |
Protokoll |
|
PROFINET IO-DEVICE | ja |
PROFINET IO-DEVICE (virtuelles Device) | 1 |
ADS Interface | ja |
Dienste |
|
unterstützte RTClass | RTClass1 |
TCP/IP ADS | ja |
Shared Device | ja |
MRP | ja |
SNMP | ja |
LLDP | ja |
ping | ja |
arp | ja |
LLDP | ja |
Diagnose/Status/Alarm |
|
RUN LED | ja, grün/rot |
PN LED | ja, grün/rot |
DIAG LED | ja, grün/rot |
Verbindungsanzeige LINK TX/RX | ja |
Alarme | ja |
Diagnosemeldungen | ja |