Aufbau
Nr. | Komponente | Beschreibung |
---|---|---|
1 | DIP-Schalter (S101). | Mit dem DIP-Schalter können Sie die IP-Adresse für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X101/X102 einstellen. |
2 | MicroSD-Kartenslot (unter der Frontklappe) | Steckplatz für industrietaugliche MicroSD-Karten |
3 | Reset-Knopf (unter der Frontklappe) | Damit wird der Embedded-PC in den Config-Modus versetzt. |
4 | Ethernet-Schnittstellen (X101, X102). | 2 x RJ45 (switched) mit PROFINET RT Device |
5 | Ethernet-Schnittstelle (X001) | Für den Anschluss an lokale Netzwerke. Dient als Programmierschnittstelle. |
6 | Diagnose-LEDs | 1 x TC-Status, 1 x PN, 1 x DG. |
7 | I/O-Status-LEDs | Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus bzw. K-Bus Kommunikation und Multifunktions-I/Os. |
8 | Federkraftklemmen, +24 V und 0 V | Spannungsversorgung (Us) für Embedded-PC. |
9 | Federkraftklemmen, +24 V und 0 V | Spannungsversorgung (Up) für integrierte Multifunktions-I/Os und Busklemmen über die Powerkontakte. |