Virtual Local Area Network (VLAN) konfigurieren
Ab der Image-Version 140501 kann auf der Ethernet-Schnittstelle (X001) ein Virtual Local Area Network (VLAN) konfiguriert werden. Das VLAN bildet dabei ein logisches Netzwerksegment und eine eigene Broadcast-Domäne. Dies bedeutet, dass unabhängig von der physikalischen Netzwerktopologie vor Ort eine Unterteilung des Netzwerkes erfolgt. Der Datenverkehr der zugehörigen Geräte eines VLANs wird dabei von anderen VLANs isoliert.
Die Konfiguration erfolgt in der Datei /etc/boot.conf
auf der MicroSD-Karte. Aktualisieren Sie zuerst das Image, wenn Sie eine Sie eine ältere Image-Version auf dem Embedded-PC verwenden (siehe: Image aktualisieren).
Voraussetzungen:
- Kartenleser für MicroSD-Karten
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schalten Sie den Embedded-PC aus und entfernen Sie die MicroSD-Karte aus dem Embedded-PC.
- 2. Stecken Sie die MicroSD-Karte in einen externen Kartenleser und öffnen Sie die Ordnerstruktur der MicroSD-Karte.
- 3. Öffnen Sie die Datei
boot.conf
unter\etc
und navigieren Sie zu den Einträgen für das VLAN.
; VLanEnabled on Interface 0 can be true or false (default). If true, VLAN Tagging is supported.
0:VLanEnabled = false
; VLanID on Interface 0 can be set from 0 to 4094. When VLAN is enabled, it defines the operating VLAN.
0:VLanID = 1
; VLanPriority on Interface 0 can be set from 0 to 7. When VLAN is enabled, it defines the priority of the packets, sent with a VLAN Tag. 0 has a higher priority than 7.
0:VLanPriority = 0
- 4. Editieren Sie die Parameter
VLanEnabled, VLanID und VLanPriority
gemäß Ihren Anforderungen.
- Speichern Sie die Änderungen und bauen Sie die MicroSD-Karte wieder in den Embedded-PC ein. Die Einstellungen sind nach dem Start wirksam.