Beckhoff Device Manager starten
Mit dem Beckhoff Device Manager kann ein Industrie-PC per Fernzugriff mit Hilfe eines Webbrowsers konfiguriert werden. Der Zugriff erfolgt über das HTTP-Protokoll und Port 80 (TCP).
Voraussetzungen:
- Host-PC und Embedded-PC müssen sich im gleichen Netzwerk befinden. Die Netzwerkfirewall muss den Zugriff über Port 80 (HTTP) zulassen.
- IP-Adresse oder Hostname des Embedded-PCs.
Benutzername | Passwort |
---|---|
Administrator | 1 |
Starten Sie den Beckhoff Device Manager wie folgt:
- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Host-PC.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Industrie-PCs im Webbrowser ein, um den Beckhoff Device Manager zu starten.
- Beispiel mit IP-Adresse: http://169.254.136.237/config
- Beispiel mit Hostnamen: http://BTN-000f89fa/config
- 3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Die Startseite erscheint:
- Navigieren Sie weiter im Menü und konfigurieren Sie den Industrie-PC. Beachten Sie, dass Änderungen erst nach einer Bestätigung wirksam werden. Gegebenenfalls muss der Industrie-PC neu gestartet werden.