KL6xx1-Modus aktivieren
Der KL6xx1-Modus kann für beliebige serielle Protokolle verwendet werden. Auch eigene Protokolle oder andere offengelegte Protokolle können damit verwendet werden.
Dieser Modus verhält sich wie andere Beckhoff-Klemmen mit serieller Schnittstelle. Das bedeutet, dass die Programmierung und das Interface einer seriellen Schnittstelle ähneln. Die Beckhoff Supplement-Bausteine (wie ModbusRTU, COMLIB, ...) der seriellen Schnittstelle bieten in der Regel den 64-Byte-Modus für die PC-Schnittstelle an.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC CX7080 wurde als Zielsystem ausgewählt.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf Device 2 (RS232) oder Device 3 (RS485).
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Communication Properties.

- 3. Klicken Sie auf die Option KL6xx1 Mode (Emulation), um den CX7080 für alle anderen Protokolle zu verwenden.
- Sie haben erfolgreich den KL6xx1-Modus aktiviert. Befolgen Sie dieselben Arbeitsschritte, um den KL6xx1-Modus wieder zu deaktivieren.
Programmieren
Sie können dieses Interface selber bedienen und programmieren. Die Datenstruktur besteht aus einem Control- und Status-Wort (2 Byte) und einem Daten-Array. Das Control-Byte wird von dem SPS-Programm beschrieben und bestätigt das Senden der Daten mit dem TR-Bit.
Bei einem Flankenwechsel (toggle) werden die Daten (Bit 4 bis 15) gesendet. Das RA-Bit quittiert, dass die Empfangsdaten gelesen worden sind. Damit kann die Schnittstelle erkennen, dass sie neue Daten in das Daten-Array kopieren kann. Im Status-Wort kann man auslesen, wie viele Daten gültig sind. Mit einer positiven Flanke löscht das IR-Bit (Reset) die Buffer und setzt die Schnittstelle zurück. Die Schnittstelle quittiert den Befehl im Status-Wort mit dem IA-Bit. Zum Schluss wird das IR-Bit wieder auf „False“ gesetzt.
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
Name | Länge der zu schreibenden Daten (OL-Bits) | Reserve | IR-Bit | RA-Bit | TR-Bit | |||||||||||
Bit | Name | Kommentar | |
|---|---|---|---|
CW.3 | Reserviert | - | - |
CW.2 | IR | 1bin | Die Steuerung fordert zur Initialisierung auf. Die Sende- und Empfangsfunktionen werden gesperrt, die FIFO-Zeiger werden zurückgesetzt und die Schnittstelle wird mit den Werten initialisiert. Die Ausführung der Initialisierung wird von dem Interface mit dem Bit SW.2 (IA) quittiert. |
0bin | Die Steuerung fordert von dem Interface wieder die Bereitschaft für den seriellen Datenaustausch. | ||
CW.1 | RA | toggle | Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von dem Interface zur Steuerung übertragen. |
CW.0 | TR | toggle | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung dem Interface mit, dass sich die in mit den OL-Bits angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. Das Interface quittiert die Entgegennahme der Daten im Status-Wort mit Zustandsänderung des Bits SW.0 (TA). Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zum Interface übertragen. |
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
Name | Länge der zu Daten im Puffer ((IL-Bits) | BUF_F | IA-Bit | RR-Bit | TA-Bit | |||||||||||
Bit | Name | Kommentar | |
|---|---|---|---|
SW.3 | BUF_F (buffer full) | 1bin | Das Empfangs-FIFO ist voll. Alle ab jetzt eingehenden Daten gehen verloren! |
SW.2 | IA | 1bin | Die Initialisierung wurde von dem Interface ausgeführt. |
0bin | Das Interface ist wieder für den seriellen Datenaustausch bereit. | ||
SW.1 | RR | toggle | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt das Interface der Steuerung mit, dass sich die in IL-Bits angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden. Die Steuerung muss die Entgegennahme der Daten im Control-Wort mit Zustandsänderung des Bits CW.1 (RA) quittieren. Erst daraufhin werden neue Daten von dem Interface zur Steuerung übertragen. |
SW.0 | TA | toggle | Das Interface quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zum Interface übertragen. |
Beispiel
In diesem Beispielprogramm wird mit Hilfe der RS232-Schnittstelle die Arbeitsweise erläutert. Dabei werden Daten über die RS232-Schnittstelle gesendet und über eine Brücke (PIN 2 bis 3) wieder empfangen.
Download: cx8080_rs232.zip