KS8000-Protokoll einsetzen
Bei dem KS8000-Protokoll handelt es sich um ein offengelegtes Protokoll von Beckhoff, welches verwendet werden kann, um die Buskoppler BK8100 (RS232) oder BK8000 (RS485) anzusprechen. Das Protokoll ist bereits implementiert und einsatzbereit. Für eine Verbindung mit den Buskopplern können die beiden seriellen Schnittstellen RS232/RS485 des Embedded-PCs CX7080 als BK8xx0-Master konfiguriert werden.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC CX7080 wurde als Zielsystem ausgewählt.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf Device 2 (RS232) oder Device 3 (RS485).
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Communication Properties.

- 3. Klicken Sie auf die Option BK8xx0 Mode, um das KS8000-Protokoll zu aktivieren.
- Sie haben erfolgreich das KS8000-Protokoll aktiviert. Befolgen Sie dieselben Arbeitsschritte, um das Protokoll wieder zu deaktivieren.