RS232/485 konfigurieren
Die seriellen Schnittstellen müssen in TwinCAT konfiguriert werden, um darauf zugreifen zu können. Scannen Sie dazu den CX7080 damit das System die beiden seriellen Schnittstellen (RS232/RS485) automatisch hinzugefügt.
Abb.28: RS232-Schnittstelle unter TwinCAT 3.
Abb.29: RS232-Schnittstelle unter TwinCAT 3.Voraussetzungen:
- Der CX7080 ist als Zielsystem mit TwinCAT verbunden.
- Der CX7080 befindet sich im Config-Modus.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie links in der Strukturansicht unter I/O mit rechter Maustaste auf Devices.
- 2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Scan und wählen Sie die Geräte, die Sie verwenden wollen.

- 3. Bestätigen Sie die Anfrage mit Ja, um nach Boxen zu suchen.
- 4. Klicken Sie bei der Anfrage, ob FreeRun aktiviert werden soll, auf Ja.
- Die Geräte werden in der Strukturansicht angelegt. Abhängig von den angeschlossenen Klemmen wird entweder ein Buskoppler oder ein EtherCAT-Koppler mit den dazugehörigen Klemmen angezeigt.