Virtuelle Ethernet-Schnittstelle

Die virtuelle Ethernet-Schnittstelle bindet Netzwerkadapter in das TwinCAT-System ein. Damit ist es möglich, eine virtuelle Ethernet-Kommunikation über ADS, TCP oder UDP zu einem BK9xx0 aufzubauen. Verwenden Sie dabei nicht mehr als zwei BK9xx0 und eine Zykluszeit > 50 ms.

Virtuelle Ethernet-Schnittstelle 1:Abb.50: Virtuelle Ethernet-Kommunikation über ADS, TCP oder UDP.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie links im Strukturbaum mit der rechten Maustaste auf Devices.
Virtuelle Ethernet-Schnittstelle 2:
2. Klicken Sie auf Add New Item und Wählen Sie das Virtual Ethernet Interface.
Das Virtual Ethernet Interface wird links im Strukturbaum angelegt. Unter der Registerkarte ADS kann die ADS-Portnummer ausgelesen werden. Die Option Enable ADS Communication muss aktiv sein, damit eine ADS-Kommunikation zum BK9xx0 möglich ist.
Virtuelle Ethernet-Schnittstelle 3: