Typenschild

Typenschild 1:Abb.2: Typenschild Beispielansicht.
Informationen auf dem Typenschild.

Nr.

Beschreibung

1

Spannungsversorgung 24 V DC.

2

MAC-Adressen der eingebauten Ethernet-Schnittstelle.

3

Hardwarestand und Herstelldatum.

4

Produktbezeichnung zur Identifikation des Embedded-PCs.

5

Seriennummer/ Beckhoff Traceability Number (BTN) zur eindeutigen Identifizierung des Produkts. Der Hostname wird aus BTN- und der Seriennummer/ Beckhoff Traceability Number (BTN) gebildet. Beispiel: Aus der BTN 00004xrr ergibt sich der Hostname BTN-00004xrr.

6

CE-Kennzeichnung

7

EAC-Kennzeichnung

8

Maschinenlesbare Information in Form eines Data-Matrix-Codes (DMC, Code-Schema ECC200) der zur besseren Identifikation und Verwaltung genutzt werden kann.

9

Kennzeichnung mit Abfalltonne. Nicht im Hausmüll entsorgen.

10

UL-Kennzeichnung mit vorgeschriebenen Angaben zu Spannungsversorgung, Sicherung, Temperatur und Kabelquerschnitten.

11

UKCA-Kennzeichnung