PWM-Taktfrequenz und Tastverhältnis festlegen
Die Signale auf Ausgang 3 und Ausgang 4 werden pulsweitenmoduliert ausgeben, wobei die Signale in Tastverhältnis und PWM-Taktfrequenz getrennt sind. Für beide Ausgänge lassen sich eigene Werte für Tastverhältnis und PWM-Taktfrequenz definieren.
Wert | Dezimal | Hexadezimal |
---|---|---|
0 % | 0 | 0x0000 |
25 % | 16383 | 0x3FFF |
50 % | 32767 | 0x7FFF |
100 % | 65.535 | 0xFFFF |
Wert | Dezimal | Hexadezimal | Frequenz |
---|---|---|---|
0,010 ms | 0..10 | 0x0000-0x000A | 100 kHz |
0,011 ms | 11 | 0x000B | 90,909 kHz |
0,100 ms | 100 | 0x0064 | 10 kHz |
1,000 ms | 1000 | 0x03E8 | 1 kHz |
16,38 ms | 16383 | 0x3FFF | 61,04 Hz |
65,53 ms | 65535 | 0xFFFF | 15,26 Hz |
Dabei entsprechen die Variablen PWM output dem Tastverhältnis und PWM period der PWM-Taktfrequenz, mit der das Signals ausgegeben wird.
Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie links im Strukturbaum einen Ausgang, für den Sie das Tastverhältnis und PWM-Taktfrequenz festlegen möchten.
- 2. Verknüpfen Sie die Variablen PWM output und PWM period mit den passenden Variablen aus Ihrem SPS-Projekt.
- 3. Legen Sie in den Variablen die Werte für Tastverhältnis und PWM-Taktfrequenz entsprechend der oben genannten Tabellen fest.