Zähler-Modus
Der Embedded-PC CX7031 kann als ein Vor-/Rückwärtszähler konfiguriert werden, der das Zählen eines Pulses ermöglicht. Der Embedded-PC ist für schnelle Zählaufgaben mit einer Grenzfrequenz bis 100 kHz geeignet, wobei der CX7031 im 1-Zähler-Modus betrieben werden kann.
Der CX7031 unterstützt im Zähler-Modus drei Betriebsarten:
- Vor-/Rückwärtszähler
- Vorwärtszähler
- Rückwärtszähler
Zusätzlich lässt sich Ausgang 1 abhängig vom Zählerstand schalten. Ausgang 2 kann aus der SPS geschaltet werden. Damit können schnelle Steuersignale für Feldgeräte genutzt und geschaltet werden.
Die Betriebsarten werden in TwinCAT über CoE-Objekte eingestellt.
Vor-/Rückwärtszähler
Bei der Betriebsart Vor-/Rückwärtszähler wird der Puls, der gezählt werden soll, über den digitalen Eingang 1 detektiert. Über den digitalen Eingang 2 wird die Zählrichtung vorgegeben.
Liegt am Eingang 1 und gleichzeitig am Eingang 2 ein High-Pegel an, wird vorwärts gezählt. Liegt am Eingang 1 ein High-Pegel und am Eingang 2 ein Low-Pegel an, wird rückwärts gezählt.
Vorwärtszähler
Bei dieser Betriebsart wird das Signal am digitalen Eingang 1 detektiert.
Rückwärtszähler
Bei dieser Betriebsart wird das Signal am digitalen Eingang 1 detektiert.

Technische Daten | CX7031 |
---|---|
Anzahl der Zähler | 1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Grenzfrequenz | Vor-/Rückwärtszähler: 20 kHz1), Zählen nur in eine Richtung: 100 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen, Ausgänge schalten, Zähler zurücksetzen |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…16, |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
1) Der Vor-/Rückwärtszähler kann auch bis 100 kHz zählen, nur bei einer Richtungsumkehr muss die Zählfrequenz <= 20 kHz sein, sonst gehen Impulse verloren.
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse