Aufbau

Aufbau 1:Abb.1: Beispielaufbau eines Embedded-PCs CX7031.
Legende zum Aufbau des CPU-Grundmoduls

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

D-Sub-Buchse (X003).

PROFIBUS-Slave-Schnittstelle.

2

MicroSD-Kartenslot (unter der Abdeckung).

Steckplatz für industrietaugliche MicroSD-Karten. Speicherplatz für Firmware und TwinCAT 3 Projekte.

3

Ethernet-Schnittstelle (X001)

Für den Anschluss an lokale Netzwerke. Dient als Programmierschnittstelle.

4

USB-Schnittstelle (X002)

Schnittstelle für zusätzlichen USB-Datenspeicher.

5

I/O-Status-LEDs

Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus bzw. K-Bus Kommunikation und Multifunktions-I/Os.

6

Diagnose-LEDs

1 x TwinCAT-Status, 1 x Flash-Zugriff, 1 x Error-LED.

7

Federkraftklemmen, +24 V und 0V

Spannungsversorgung (Us) für Embedded-PC.

8

Federkraftklemmen, +24 V und 0V

Spannungsversorgung (Up) für integrierte Multifunktions-I/Os und Busklemmen über die Powerkontakte.