Kabel und Steckverbinder für PROFIBUS
Eine produktübergreifende und ausführliche Liste für weiteres PROFIBUS-Zubehör wie Y-Verteiler, T-Verteiler, Kupplungen und Abschlusswiderstände finden Sie auf der Beckhoff-Homepage.
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
ZK1031-6100-1xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, B-kodiert – offenes Ende |
ZK1031-6300-1xxx | M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, B-kodiert – offenes Ende |
ZK1031-6200-1xxx | M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, B-kodiert – offenes Ende |
ZK1031-6400-1xxx | M12, Flansch, gewinkelt, Buchse, 4-polig, B-kodiert – offenes Ende |
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
ZB3200 | PROFIBUS-Leitung, 12 MBaud, PVC, 1 x 2 x 0,34 mm², feste Verlegung |
ZB3300 | PROFIBUS-Leitung, 12 MBaud, 2 x 0,25 mm² + 3 x 0,75 mm², 5-adrig, schleppkettentauglich |
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
ZB3100 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand |
ZS1031-3000 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit integriertem Abschlusswiderstand (andere Bauform als ZB3100) |