Virtuellen Slave anlegen

Es können zusätzliche virtuelle Slaves auf der gleichen Hardwareschnittstelle angelegt werden. Dadurch können mehr Daten mit einem PROFIBUS-Master ausgetauscht oder eine Verbindung mit einem zweiten PROFIBUS-Master angelegt werden.

Es können maximal vier virtuelle Slaves angelegt werden. Pro Slave können maximal 240 Byte Daten konfiguriert werden, d. h. es können insgesamt viermal 240 Byte Daten in jede Richtung ausgetauscht werden. Jeder virtuelle Slave erhält über TwinCAT eine eigene Adresse und wird für den PROFIBUS-Master wie ein eigenständiges Gerät konfiguriert.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf einen PROFIBUS-Slave.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Add New Item.
Virtuellen Slave anlegen 1:
Eine weitere Box (virtueller Slave) wird angelegt. Es können bis zu vier virtuelle Slaves angelegt werden.
Virtuellen Slave anlegen 2:
Für die virtuellen Slaves können jetzt eigene Variablen angelegt und die PROFIBUS-Adressen eingestellt werden.