D-Sub-Buchse (X003)

Pin 6 überträgt 5 VDC und Pin 5 GND für den aktiven Abschlusswiderstand. Diese dürfen auf keinen Fall für andere Funktionen benutzt werden, da dies zu Zerstörung des Gerätes führen kann. Pin 3 und Pin 8 übertragen die Signale des PROFIBUS. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist.

D-Sub-Buchse (X003) 1:Abb.4: PROFIBUS-Schnittstelle X003.

Die PROFIBUS-Busleitung wird über einen 9-polige D-Sub-Buchse mit folgender Belegung angeschlossen:

Pin

Belegung

1

Schirmung

2

nicht benutzt

3

RxD/TxD-P

4

nicht benutzt

5

GND

6

+5VDC

7

nicht benutzt

8

RxD/TxD-N

9

nicht benutzt

Leitungsfarben

PROFIBUS Leitung

D-Sub

B rot

Pin 3

A grün

Pin 8