Benutzername und Passwort
Im Auslieferungszustand verfügt der CX7031 über einen voreingestellten Benutzernamen mit Passwort, welcher für die Anmeldung in TwinCAT oder dem Beckhoff Device Manager notwendig ist.
- Benutzername:
Administrator
- Passwort:
1
Der Benutzername ist fix und kann nicht geändert werden. Es kann auch kein weiterer Benutzername hinzugefügt werden. Das voreingestellte Passwort kann über den Beckhoff Device Manager geändert werden (siehe: Beckhoff Device Manager starten). Das Passwort kann maximal 32 Zeichen enthalten. Erlaubt sind Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, wobei auch zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
![Benutzername und Passwort 1:](Images/jpg/10733700107__Web.jpg)
Sie können den Auslieferungszustand und das voreingestellte Passwort wiederherstellen, wenn Sie die MicroSD-Karte ausbauen, auf die MicroSD-Karte mit einem Kartenleser zugreifen und die Datei device.conf
im Ordner /etc
löschen. Ohne physischen Zugriff auf den CX7031 und damit auf die MicroSD-Karte, kann das Passwort nicht zurückgesetzt werden.