Diagnose-LEDs

Anzeige

LED

Bedeutung

Diagnose-LEDs 1:

TC

TwinCAT Status-LED:
TwinCAT ist im Run-Modus (grün).
TwinCAT ist im Stop-Modus (rot).
TwinCAT ist im Konfig-Modus (blau).

Fehler oder Absturz der SPS (gelb).

Zeigt Fehler beim Systemstart durch Fehlercode und Fehlerargument an. Die LED blinkt rot mit zwei unterschiedlichen Frequenzen.

WD

Keine Funktion. Reserviert

ERR

Wenn beim Starten des CX70xx nur die ERR-LED (rot) angeht, dann ist der Bootloader beschädigt und das Gerät muss eingeschickt werden.

Die TC-LED blinkt in einer festgelegten Frequenz und Reihenfolge und zeigt damit den Fehlercode und das Fehlerargument an.

TC-LED, Reihenfolge und Bedeutung.

Reihenfolge

Bedeutung

Schnelles Blinken

Start der Sequenz

Erste langsame Sequenz

Fehlercode

Keine Anzeige

Pause, die LED ist aus

Zweite langsame Sequenz

Fehlerargument

Zählen Sie, wie oft die rote TC-LED blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln.

TC-LED, Fehlerbeschreibung und Abhilfe.

Fehlercode

Fehlerargument

Beschreibung

Abhilfe

1

1

MicroSD-Karte nicht erkannt

MicroSD-Karte prüfen.

2

Card init failed - preloader

Image nicht in Ordnung. Installieren Sie ein neues Image auf der MicroSD-Karte.

3

No partition found - preloader

4

Filesystem mount failed - preloader

5

Card init failed - loader

6

No partition found - loader

7

Filesystem mount failed - loader

2

1

Loader not found

2

Loader file invalid (checksum, size, read error)

3

TC dll not found

4

TC dll checksum error

5

EEPROM file missing or invalid

6

TcOsSys.dll version not compatible with loader

3

1

Rbf not found

2

CCAT 1 init failed

3

CCAT 2 init failed

4

CCAT EEPROM writing failed

5

CCAT 1 EEPROM reloaded failed

6

CCAT 2 EEPROM reloaded failed

4

1

Peripheral not working

Hardware defekt, tauschen sie den CX

2

Voltage Vo not reached

3

Low speed external oscillator not running

4

High speed external oscillator not running

5

Flash failed

6

Device overclocked (old Hardware)

5

5

RAM error detected