Digitale Eingänge
Die digitalen Eingänge erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene. Typischerweise sind dies mechanische Kontakte wie Öffner- oder Schließer-Kontakte, elektronische Sensoren, wie induktive Näherungsschalter, optische Sensoren oder andere Methoden, um ein Low-/High-Signal im Sinne der Steuerungstechnik zu erzeugen. Der CX70xx verfügt dank integrierter Multifunktions-I/Os über insgesamt 8 digitale Eingänge, 24 V DC, Filter 3 ms, Typ 3.
Die digitalen Eingänge verfügen über einen 3 ms-Eingangsfilter. Der Signalzustand der einzelnen Eingänge wird durch jeweils eine Leuchtdiode angezeigt. Für die digitalen Eingänge 3, 4, 5 und 6 können zusätzliche Filtereinstellungen in den passenden CoE-Objekten vorgenommen und beispielsweise die Auflösung und Filterzeit eingestellt werden.
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl Eingänge | 8 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Eingangsfilter | Konfigurierbar, Standard: 3 ms, min.: 10 μs |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…16, |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse