Analog-Signal-Modus
Die Single-ended-Eingänge 7 und 8 erfassen Signale im Bereich von 0 bis 10 V.
Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
Technik | single-ended |
Anzahl Eingänge | 2 |
Signalspannung | 0…10 V |
Innenwiderstand | 500 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 2 kHz |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung) |
Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…16, |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse