Technische Daten
| CX7000 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 142 g |
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-M7, 480 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | 512 MB MicroSD (optional 16 GB) |
Arbeitsspeicher | 32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar) |
Anzahl Eingänge | 8 Multifunktionseingänge (24 V DC) |
Anzahl Ausgänge | 4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik) |
NOVRAM | 4 kB |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1x USB (max 12 Mbit/s, max 100 mA) |
Kühlung | passiv |
Businterface | – |
Übertragungsrate | – |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD-LED, 1 x ERR-LED |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | TwinCAT/RTOS |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | < 2 W (max. 12 W mit E-Bus/K-bus) |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 7,5 W |
Enthaltene TwinCAT 3 Functions | TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator |
Zulassungen | CE, UL |
*) Image-Version 114606 und TwinCAT 3 XAE 4024.47 oder höher erforderlich.
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 1,5 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…45 °C) |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 512 Byte In und 512 Byte Out |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Prozessdaten E-Bus | max. 4 kByte In und 4 kByte Out |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Technische Daten | CX7000 |
|---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis zum CX7000 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |