MicroSD-Karte
In der Grundausstattung enthält der CX7000 eine 512 MB MicroSD-Karte. Sie können den Embedded-PC optional mit einer größeren MicroSD-Karte (1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB oder 16 GB) bestellen.
Die verwendeten Karten sind SLC-Speicher mit erweiterten Temperaturbereich für industrielle Anwendungen. Verwenden Sie ausschließlich von Beckhoff freigegebene MicroSD-Karten.
Bestellbezeichnung | Kapazität | Beschreibung |
---|---|---|
CX1900-0123 | 1 GB | MicroSD-Karte (SLC-Speicher ) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen anstelle der 512 MB Karte (Bestelloption) |
CX1900-0125 | 2 GB | |
CX1900-0127 | 4 GB | |
CX1900-0129 | 8 GB | |
CX1900-0131 | 16 GB |
Bestellbezeichnung | Kapazität | Beschreibung |
---|---|---|
CX1900-0122 | 512 MB | MicroSD-Karte (SLC-Speicher) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen als Ersatzteil. |
CX1900-0124 | 1 GB | |
CX1900-0126 | 2 GB | |
CX1900-0128 | 4 GB | |
CX1900-0130 | 8 GB | |
CX1900-0132 | 16 GB |