Mit CX70x0 verbinden

Bevor Sie den CX7000 in TwinCAT konfigurieren können, müssen Sie eine Verbindung zwischen ihrem Engineering-Rechner und dem CX7000 (Zielsystem) herstellen. Der Engineering-Rechner und der Embedded-PC müssen sich im gleichen Netzwerk und Subnetz befinden oder alternativ direkt mit einem Ethernet-Kabel (Peer-to-Peer) verbunden werden.

Für die Verbindung ist die IP-Adresse oder der Hostname des CX7000 notwendig.

Voraussetzungen:

Stellen Sie eine Verbindung wie folgt her:

1. Klicken Sie oben im Menü auf File > New > Project und erstellen Sie ein neues TwinCAT XAE Projekt.
2. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf SYSTEM und dann auf Choose Target.
Mit CX70x0 verbinden 1:
3. Klicken Sie auf Search (Ethernet).
Mit CX70x0 verbinden 2:
4. Klicken Sie auf Broadcast Search und suchen Sie nach verfügbaren Geräten im Netzwerk.
Mit CX70x0 verbinden 3:
5. Markieren Sie den passenden CX7000 und klicken Sie auf Add Route. Der Hostname und die IP-Adresse erleichtern dabei die Identifikation.
Mit CX70x0 verbinden 4:
6. Geben Sie im Feld User und im Feld Password den Benutzernahmen und das Passwort ein und klicken Sie auf OK. Benutzername: Administrator Passwort: 1
Mit CX70x0 verbinden 5:
7. Das neue Gerät wird im Fenster Choose Target System angezeigt.
8. Markieren Sie das Gerät welches Sie als Zielsystem festlegen wollen und klicken Sie auf OK.
Mit CX70x0 verbinden 6:
Sie haben erfolgreich in TwinCAT eine Verbindung zwischen ihrem Engineering-Rechner und dem CX7000 (Zielsystem) hergestellt. In der Menüleiste wird das neue Zielsystem mit dem Hostnamen angezeigt.
Mit CX70x0 verbinden 7:
Mit dieser Vorgehensweise können Sie nach allen verfügbaren Geräten suchen und auch jederzeit zwischen den Zielsystemen wechseln.