BIOS Einstellungen
Die 1-Sekunden-USV kann über das BIOS ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Parameter der 1-Sekunden-USV werden im folgenden Menü angezeigt und können bei Bedarf angepasst werden:
Advanced > Power Controller Options
Advanced | ||
Bootloader Version | 1.00-23 | En-/Disables the UPS |
Firmware Version | 1.00-77 | |
Mainboard Serial No | 120003414250178 | |
Mainboard Prod. Date (Week.Year) | 44.14 | |
Mainboard BootCount | 4711 | |
Mainboard Operation Time | 1224min (20h) | |
Voltage (Min/Max) | 5.00V / 5.20V | |
Temperature (Min/Max) | 15°C / 63°C | |
|
| |
USB-Port Voltage | [Off in S3-5] | |
WatchDogTimerMode | [Compatibility Mode] | |
|
| |
1-second Uninterruptable Power Supply (SUPS) | → ←: Select Screen | |
SUPS Enable | [Enable] | |
Hold Usb | [Enable] | |
Delay | 0 | |
|
| |
SUPS Firmware Version | 1.09 | |
Current Power Source | On Line | |
Battery Load Level | 100% | |
Powerfail Counter | 42 | |
SUPS Enable
Optionen: Enable / Disable
Schaltet die 1-Sekunden-USV ein oder aus.
Hold USB
Optionen: Enable / Disable
Schaltet die Spannungsversorgung für die USB-Ports im USV-Betrieb ab.
Delay
Optionen: 0…255 seconds
Startverzögerung mit der die 1-Sekunden-USV geladen wird.
SUPS Firmware Version
Version der Firmware
Current Power Source
Status der Spannungsversorgung: On Line / Battery
Battery Load Level
Ladezustand in Prozent (n% Cap. (n={0...100}) beschreibt die Kapazität der 1-Sekunden-USV)
Powerfail Counter
Anzahl der Spannungsausfälle