DVI-D (X200)

Die DVI-D-Schnittstelle (X200) überträgt digitale Daten und eignet sich für den Anschluss an digitale Displays. Die Auflösung am Bildschirm oder Beckhoff Control Panel ist abhängig von der Entfernung zum Anzeigegerät. Die maximale Entfernung beträgt 5 m. Beckhoff bietet verschiedene Panels mit integrierter „DVI-Verlängerung" an. Damit ist eine Kabellänge bis zu 50 Metern möglich.

DVI-D (X200) 1:Abb.7: DVI-D-Schnittstelle X200.
DVI-D-Schnittstelle X200, PIN-Belegung.

Pin

Belegung

Pin

Belegung

Pin

Belegung

1

TMDS Data 2-

9

TMDS Data 1-

17

TMDS Data 0-

2

TMDS Data 2+

10

TMDS Data 1+

18

TMDS Data 0+

3

TMDS Data 2/4 Shield

11

TMDS Data 1/3 Shield

19

TMDS Data 0/5 Shield

4

not connected

12

not connected

20

not connected

5

not connected

13

not connected

21

not connected

6

DDC Clock

14

+ 5V Power

22

TMDS Clock Shield

7

DDC Data

15

Ground ( +5V, Analog H/V Sync)

23

TMDS Clock +

8

Analog Vertical Sync

16

Hot Plug Detect

24

TMDA Clock -

DVI-D-Schnittstelle X200, Auflösung am Bildschirm.

Auflösung in Pixel

Entfernung der Schnittstelle vom Monitor

1920 x 1200

5 m

1920 x 1080

5 m

1600 x 1200

5 m

1280 x 1024

5 m

1024 x 768

5 m

800 x 600

5 m

640 x 480

5 m

Der Embedded-PC unterstützt nach dem DVI-Standard auch höhere Auflösungen. Auf dem Embedded-PC kann eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln eingestellt werden. Ob diese Auflösung erreicht wird, ist abhängig vom eingesetzten Monitor, der Kabelqualität und der Kabellänge.