DisplayPort (N011)
Der DisplayPort überträgt gleichzeitig Bild-und Tonsignale und ist dafür geeignet Panels oder Monitore an den Embedded-PC anzuschließen.
Auf dem Embedded-PC ist der DisplayPort in der Version 1.1a (DisplayPort++) verbaut. Dadurch können Adapter von DisplayPort auf DVI-D oder von DisplayPort auf HDMI benutzt werden, um auch Monitore ohne DisplayPort an den Embedded-PC anschließen zu können.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
1 | LVDS-Lane 0+ | 2 | Masse |
3 | LVDS-Lane 0- | 4 | LVDS-Lane 1+ |
5 | Masse | 6 | LVDS-Lane 1- |
7 | LVDS-Lane 2+ | 8 | Masse |
9 | LVDS-Lane 2- | 10 | LVDS-Lane 3+ |
11 | Masse | 12 | LVDS-Lane 3- |
13 | Config 1 | 14 | Config 2 |
15 | AUX-Channel+ | 16 | Masse |
17 | AUX-Channel- | 18 | Hot Plug-Detection |
19 | Stromversorgung: Masse | 20 | Stromversorgung: 3,3 V / 500 mA |
Schnittstelle | Auflösung in Pixel |
|---|---|
DisplayPort | max. 2560x1600@60Hz |
DisplayPort mit Adapter, DisplayPort auf DVI-D | max. 1600x1200@60Hz |