Technische Daten
| CX5620 | CX5630 |
|---|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 124 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm |
Gewicht | ca. 860 g | ca. 960 g |
Technische Daten | CX5620 | CX5630 |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen™ R1102G, 1,2 GHz | AMD Ryzen™ R1505G, 2,0 GHz |
Anzahl Kerne | 2 | 2 |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4-RAM | 8 GB DDR4-RAM |
Flash-Speicher | M.2-SSD (SATA) und MicroSD-Karte (Speichermedien nicht enthalten) | |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf M.2-SSD) | |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
UPS-OCT-fähig | ja | |
max. Leistungsaufnahme | 10 W | 20 W |
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 17 W | 27 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung / interne Elektronik) | |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® | |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-Runtime, TwinCAT-3-Runtime (XAR | |
Secure Element | fTPM 2.0 (UEFI-BIOS und Windows 10 ≥ Version 1809, 64 Bit erforderlich) | |
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status, 2 x User-LED | |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar) | |
Zulassungen | CE, UL, mit Bestelloption CX2900-0110: ATEX, IECEx | |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen |
Schockfestigkeit | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Technische Daten | CX5620 | CX5630 |
|---|---|---|
Prozessorgrafik | AMD Radeon Vega 3 Graphics | |
Shader Model | 6.7 | |
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.6 | |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
LAN | 2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s |
USB | 4 x USB 3.0 mit je 900 mA, Typ A |
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200 |
DisplayPort | Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600 |
Audio-Schnittstelle | 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround |
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
PROFINET RT | 2 x RJ-45-Switch |