MicroSD-Karte wechseln
![]() | Datenverlust MicroSD-Karten werden im Betrieb stark beansprucht und müssen viele Schreibzyklen und extreme Umweltbedingungen aushalten. MicroSD-Karten anderer Hersteller können ausfallen, was zu Datenverlust führt. Verwendet Sie ausschließlich industrietaugliche MicroSD-Karten, die von Beckhoff geliefert werden. |
Der MicroSD-Kartenslot ist für eine MicroSD-Karte vorgesehen. Hier können Daten und weitere Programme abgelegt werden. Die Auswurfmechanik wird nach dem Push-Push-Prinzip betätigt. Im Folgenden wird gezeigt, wie die MicroSD-Karte gewechselt wird.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC muss ausgeschaltet sein. Die MicroSD-Karte darf nur im ausgeschalteten Zustand ein- oder ausgebaut werden.
MicroSD-Karte wechseln
- 1. Öffnen Sie die Frontklappe mit einem Spatel oder einem Schraubendreher.
- 2. Drücken Sie leicht auf die MicroSD-Karte.
- 3. Die Karte wird mit einem leisen Klicken entriegelt und um ca. 2-3 mm aus dem Gehäuse gehoben.
- 4. Schieben Sie die neue MicroSD-Karte mit den Kontakten voran in den Kartenslot.
Die Kontakte zeigen dabei nach links. - 5. Die MicroSD-Karte rastet mit einem leisen Klicken ein.
- Die MicroSD-Karte sitzt richtig, wenn sie sich ca.1 mm tiefer als die Frontseite des Gehäuses befindet.