Architekturübersicht

Die Embedded-PCs der CX56x0 Familie verfügen alle über die gleiche Architektur. Diese ist im Folgenden beschrieben.

Architekturübersicht 1:Abb.4: Architekturübersicht eines CX56x0 Embedded-PCs.

Die CX56x0 Embedded-PCs basieren auf der AMD Zen-Mikroarchitektur. Folgende CPUs werden eingesetzt:

Zusätzlich zu dem Rechenwerk sind in der CPU auch der Speichercontroller und der Graphikcontroller untergebracht. Details zu den CPUs können bei AMD nachgelesen werden. Der Speicher ist direkt an der CPU angeschlossen. Es gibt die Embedded-PCs in zwei Speicherausbaustufen: 4GB und 8GB DDR4-RAM. Der Speicher ist nicht erweiterbar.

Die CPU stellt alle benötigten Schnittstellen bereit:

Bei den Schnittstellen (USB, DVI, und LAN) handelt es sich um Standardschnittstellen. An diesen Schnittstellen können Geräte angeschlossen und betrieben werden, die den entsprechenden Standard erfüllen.