DVI-D (N010)
Die DVI-D-Schnittstelle (X300) überträgt digitale Daten und eignet sich für den Anschluss an digitale Displays. Die Auflösung am Bildschirm oder Beckhoff Control Panel ist abhängig von der Entfernung zum Anzeigegerät. Die maximale Entfernung beträgt 5 m. Beckhoff bietet verschiedene Panels mit integrierter „DVI-Verlängerung" an. Damit ist eine Kabellänge bis zu 50 Metern möglich.
Pin  | Belegung  | Pin  | Belegung  | Pin  | Belegung  | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | TMDS Data 2-  | 9  | TMDS Data 1-  | 17  | TMDS Data 0-  | 
2  | TMDS Data 2+  | 10  | TMDS Data 1+  | 18  | TMDS Data 0+  | 
3  | TMDS Data 2/4 Shield  | 11  | TMDS Data 1/3 Shield  | 19  | TMDS Data 0/5 Shield  | 
4  | not connected  | 12  | not connected  | 20  | not connected  | 
5  | not connected  | 13  | not connected  | 21  | not connected  | 
6  | DDC Clock  | 14  | + 5V Power  | 22  | TMDS Clock Shield  | 
7  | DDC Data  | 15  | Ground ( +5V, Analog H/V Sync)  | 23  | TMDS Clock +  | 
8  | Analog Vertical Sync  | 16  | Hot Plug Detect  | 24  | TMDA Clock -  | 
Auflösung in Pixel  | Entfernung der Schnittstelle vom Monitor  | 
|---|---|
1920 x 1200  | 5 m  | 
1920 x 1080  | 5 m  | 
1600 x 1200  | 5 m  | 
1280 x 1024  | 5 m  | 
1024 x 768  | 5 m  | 
800 x 600  | 5 m  | 
640 x 480  | 5 m  | 
Der Embedded-PC unterstützt nach dem DVI-Standard auch höhere Auflösungen. Auf dem Embedded-PC kann eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln eingestellt werden. Ob diese Auflösung erreicht wird, ist abhängig vom eingesetzten Monitor, der Kabelqualität und der Kabellänge.