RS422/RS485 (N031)
Die Optionsschnittstelle N031 stellt eine RS422- bzw. RS 485-Schnittstelle (X300) bereit. Die Schnittstelle ist auf einer 9-poligen D-Sub-Buchse ausgeführt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
PIN  | Signal  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|---|
2  | TxD+  | Data-Out +  | Transmit 422  | 
3  | RxD+  | Data-In +  | Receive 422  | 
5  | GND  | Ground  | Ground  | 
6  | VCC  | VCC  | +5V  | 
7  | TxD-  | Data-Out -  | Transmit 422  | 
8  | RxD-  | Data-In -  | Receive 422  | 
Für RS 485 muss Pin 2 und 3 (Data +) sowie Pin7 und 8 (Data -) verbunden werden.
Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt parametriert:
Funktion  | Status  | 
|---|---|
Echo on  | aus  | 
Echo off  | an  | 
Auto send on  | an  | 
Always send on  | aus  | 
Auto receive on  | an  | 
Always receive on  | aus  | 
Term on  | an  | 
Term on  | An  | 
Andere Konfigurationen für die RS485-Schnittstelle
Ab Werk können auch andere Konfigurationen für die RS485-Schnittstelle bestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- N031-0001 RS485 mit Echo, Endpunkt (Terminiert).
 - N031-0002 RS485 ohne Echo, Stichleitung (ohne Terminierung).
 - N031-0003 RS485 mit Echo, Stichleitung (ohne Terminierung).
 - N031-0004 RS422 Full Duplex Endpunkt (Terminiert).
 
Eine RS485-Schnittstelle kann nicht nachträglich konfiguriert werden und muss immer passend ab Werk bestellt werden.