E-Bus
Die angeschlossenen EtherCAT-Klemmen werden vom Netzteil überprüft. Im E-Bus-Modus leuchtet die LED „L/A“. Wenn Daten übertragen werden, blinkt die LED „L/A“.
Anzeige | LED | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Us 24 V | Spannungsversorgung für CPU-Grundmodul. Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung. | ||
Up 24 V | Spannungsversorgung für Powerkontakte. Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung. | ||
VBUS | an | Spannungsversorgung für Klemmenbus. Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung. | |
aus | Kurzschluss oder Überlast erkannt. Überlast bei > 2 A | ||
L / A | aus | E-Bus nicht angeschlossen. | |
an | E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr. | ||
blinkt | E-Bus angeschlossen / Datenverkehr auf dem E-Bus. | ||