Technische Daten

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

 

CX5330

CX5340

Abmessungen (B x H x T)

142 mm x 100 mm x 92 mm

Gewicht

ca. 1195 g

Technische Daten, allgemeine Daten.

Technische Daten

CX5330

CX5340

Prozessor

Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz

Intel Atom® x6425RE, 1,9 GHz

Anzahl Kerne

2

4

Arbeitsspeicher

4 GB LPDDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 8 GB)

8 GB LPDDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 16 GB)

Flash-Speicher

Einschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, Karten nicht enthalten

1-Sekunden-USV

integriert (1 MB auf CFast-Karte)

Schnittstellen

2 x RJ45 10/100/1000/2500 MBit/s, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.1, 1 x Optionsschnittstelle

Kühlung

passiv

Diagnose-LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status

Secure Element

fTPM 2.0 (UEFI-BIOS und Windows 10 ≥ Version 1809, 64 Bit erforderlich)

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)

Betriebssystem

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®

Steuerungssoftware

TwinCAT-3-Runtime (XAR)

Spannungsversorgung

24 V DC (-15 %/+20 %)

UPS-OCT-fähig

ja

max. Leistungsaufnahme

16 W

18 W

max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)

32 W

34 W

Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus

10 W (5 V/max. 2 A)

Zulassungen

CE, UL, mit Bestelloption CX2900-0110: ATEX, IECEx

Technische Daten, I/O-Klemmen.

Technische Daten

Beschreibung

I/O-Anschluss

E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung

Stromversorgung für I/O-Klemmen

max. 2 A

Strombelastung Powerkontakte

max. 10 A

Prozessdaten K-Bus

max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output

max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)

64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)

max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)

bis zu 65534 Klemmen.

Technische Daten, Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Beschreibung

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25° C ... +60° C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungsfestigkeit

10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen
10 Hz < f < 58,1 Hz Auslenkung 0,15 mm, konstante Amplitude
58,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 2 g (~ 20 m/s2), konstante Amplitude
gemäß EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen
15 g, 11 ms
gemäß EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Technische Daten, Grafikspezifikationen.

Technische Daten

CX5330

CX5340

Prozessorgrafik

Intel® UHD Graphics 10th Gen

DirectX

12

OpenGL

4.5

Technische Daten, Schnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

Ethernet

2 x RJ 45, 10/100/1000/2500 MBit/s

USB

4 x USB 3.1 mit je 900 mA, Typ A

DisplayPort

Auflösung am Monitor in Pixel:
max. 2560x1600

Technische Daten, Optionsschnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

DVI-D

Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200

DisplayPort

Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600

RS232

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

RS422/RS485

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

EtherCAT-Slave

2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT
100 MBit/s

PROFIBUS

D-Sub-Stecker, 9-polig
9,6 kBaud bis 12 MBaud

CANopen

D-Sub-Stecker, 9-polig
10 kBaud bis 1.000 kBaud