CFast-Karte wechseln
![]() | Datenverlust CFast-Karten werden im Betrieb stark beansprucht und müssen viele Schreibzyklen und extreme Umweltbedingungen aushalten. CFast-Karten anderer Hersteller können ausfallen, was zu Datenverlust führt. Verwendet Sie ausschließlich industrietaugliche CFast-Karten die von Beckhoff geliefert werden. |
Eine CFast- Karte ist ein nicht volatiler Speicher. Daten, die spannungsausfallsicher gespeichert werden sollen, müssen auf der CFast-Karte gespeichert werden. Die gelieferten CFast-Karten von Beckhoff sind industrietaugliche CFast-Karten mit einer erhöhten Anzahl an Schreibzyklen und einem erweiterten Temperaturbereich ( +85°C).
Die Auswurfmechanik wird nach dem Push-Push-Prinzip betätigt. Im Folgenden wird gezeigt, wie die CFast-Karten gewechselt wird.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC muss ausgeschaltet sein. Die CFast-Karten dürfen nur im ausgeschalteten Zustand ein- oder ausgebaut werden.
CFast-Karte wechseln
- 1. Drücken Sie leicht auf die CFast-Karte.
Die Karte wird mit einem leisen Klicken entriegelt. - 2. Die Karte wird um ca. 4 mm aus dem Gehäuse gehoben.
- 3. Schieben Sie die neue CFast-Karte in den CFast-Kartenslot.
- 4. Die CFast-Karte rastet mit einem leisen Klicken ein.
- Die Karte sitzt richtig, wenn sie bündig mit der Frontseite des Gehäuses abschließt.