Ausführungen
Der Embedded-PC CX52x0 kann mit unterschiedlichen Softwareoptionen bestellt werden. Benutzen Sie diese Übersicht und die Angaben auf dem Typenschild, um festzustellen mit welchem Betriebssystem und welcher TwinCAT-Version der Embedded-PC ausgestattet ist.
Die Embedded-PCs CX5230 und CX5240 sind mit folgenden Softwareoptionen erhältlich:
Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
CX52x0-0100 | kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX52x0-0170 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX52x0-0175 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX52x0-0185 | TwinCAT/BSD, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX52x0-0190 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX52x0-0195 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
Ein Embedded-PC CX52x0 mit TwinCAT/BSD setzt eine CFast-Karte mit einer Kapazität von mindestens 20 GB voraus. Für Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ist eine CFast-Karte mit einer Kapazität von mindestens 40 GB erforderlich.