Serielle Schnittstellen N030/N031 verwenden
Die seriellen Schnittstellen N030/N031 werden unter Windows 10 erst ab einer bestimmten BIOS-, Image- und TwinCAT-Version unterstützt. Beachten Sie die Systemvoraussetzungen, um die seriellen Schnittstellen unter Windows 10 betreiben zu können:
Bestellbezeichnung | BIOS-Version | Image-Version | TwinCAT-Version |
|---|---|---|---|
CX51x0-N030 | 0.79 | CX1800-0501-0011v2.0 | 2.11.2302 |
CX51x0-N031 |
| CX1800-0511-1011v2.0 | 3.1.4022.27 |
Treiberbedingt gibt es zwei Betriebsarten. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die seriellen Schnittstellen unter TwinCAT oder Windows 10 verwenden wollen. Eine Mischung der Betriebsarten ist nicht möglich. Die seriellen Schnittstellen sind standardmäßig für den Betrieb unter TwinCAT konfiguriert. Die Konfiguration und Umschaltung der Betriebsarten erfolgt im BIOS und sieht für die beiden Betriebsarten wie folgt aus:
Betriebsmodus | BIOS-Menü | Option | Wert |
|---|---|---|---|
TwinCAT | Advanced > | LPSS & SCC Devices Mode | PCI mode |
Advanced > | OS Selection | Windows 7 | |
Windows 10 | Advanced > | LPSS & SCC Devices Mode | ACPI mode |
Advanced > | OS Selection | Windows 8.x |
Verhalten im TwinCAT-Betriebsmodus
- Die seriellen Schnittstellen werden nicht im Windows-Device-Manager angezeigt. Die Windows-Treiber werden nicht geladen.
- Die Schnittstellen werden in TwinCAT als COM99-Schnittstelle erkannt.

- Beim PLC-Start oder im FreeRun wird ein Fehler ausgegeben. Der Fehler hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktionsweise unter TwinCAT.

Verhalten im Windows-Betriebsmodus
- Die seriellen Schnittstellen werden unter TwinCAT nicht mehr erkannt und können nicht verwendet werden, sobald der Windows-Betriebsmodus im BIOS eingestellt wird.
- Die seriellen Schnittstellen werden im Windows-Device-Manager als COM1-Schnittstellen angezeigt.

Im nachfolgenden wird gezeigt, wie Sie die BIOS-Einstellungen ändern müssen, um die seriellen Schnittstellen unter Windows 10 zu verwenden.
Stellen Sie BIOS wie folgt ein, um die Seriellen Schnittstellen unter Windows 10 zu betreiben:
- 1. Starten Sie den Embedded-PC neu und drücken Sie [Entf], um das BIOS-Setup zu starten.
Das Fenster BIOS-Setup erscheint. - 2. Stellen Sie unter Advanced > LPSS & SCC Configuration die Option LPSS & SCC Devices Mode auf ACPI mode.
- 3. Stellen Sie unter Advanced > Miscellaneous Configuration die Option OS Selection auf Windows 8.x.
- 4. Drücken Sie [F4], um die Einstellungen zu speichern und das BIOS-Setup zu verlasen.
Das Gerät wird neugestartet.
- Nach dem Neustart werden die Windows-Treiber für die seriellen Schnittstellen geladen. Die seriellen Schnittstellen sind damit für den Betrieb unter Windows 10 bereit. Und funktionieren ab sofort nicht mehr unter TwinCAT.