Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie ein CX51x0 mit serieller Schnittstelle (N03x) in TwinCAT konfiguriert wird.

Im Vergleich zu den anderen Embedded-PCs wird der CX51x0-N03x mit serieller Schnittstelle auf andere Weise mit TwinCAT in Betrieb genommen. Damit bei der Konfiguration keine Fehler entstehen, wird an dieser Stelle gezeigt wie der CX51x0 in TwinCAT angefügt und konfiguriert wird.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:

Konfigurieren Sie den CX51x0-N03x wie folgt:

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht mit rechter Maustaste auf Devices.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Scan.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 1:

Das Fenster new I/O Devices found erscheint.
3. Wählen Sie das Device mit einem COM-Port und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 2:

Der CX51x0-N03x wird in TwinCAT als Device (COM Port) links in die Strukturansicht angefügt.
4. Klicken Sie auf das Device (COM Port) und anschließend auf die Registerkarte Serial Port.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 3:
5. Wählen Sie unter der Registerkarte Serial Port die Option PCI/PCIe device.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 4:

Die serielle Schnittstelle des CX51x0 wird unter Port: angezeigt.

Sollten Sie bereits die Option Onboard/ISA device ausgewählt haben, wird die Option PCI/PCIe device ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 5:

Die Option PCI/PCIe device wird wieder wie folgt aktiviert:
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Search.
Das Fenster Device Found At erscheint.
Serielle Schnittstelle (N03x) konfigurieren 6:
7. Klicken Sie auf den COM-Port und anschließend auf OK.
Die Option PCI/PCIe device ist wieder aktiviert.
Sie haben erfolgreich den CX51x0 mit serieller Schnittstelle (N031x) in TwinCAT angefügt und konfiguriert. Als nächstes können Sie weitere Geräte an das Device anfügen und wie gewohnt weiter projektieren.