Technische Daten

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

 

CX5120

CX5130

CX5140

Abmessungen (B x H x T)

122 mm x 100 mm x 92 mm

142 mm x 100 mm x 92 mm

Gewicht

ca. 975 g

ca. 1095 g

ca. 1095 g

Technische Daten, allgemeine Daten.

Technische Daten

CX5120

CX5130

CX5140

Prozessor

Intel Atom® E3815 1,46 GHz

Intel Atom® E3827 1,75 GHz

Intel Atom® E3845
1,91 GHz

Anzahl Kerne

1

2

4

Arbeitsspeicher

2 GB DDR3-RAM

4 GB DDR3-RAM

4 GB DDR3-RAM

Flash-Speicher

Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte

1-Sekunden-USV

integriert (1 MB auf CFast-Karte)

Spannungsversorgung

24 V DC (-15 %/+20 %)

max. Leistungsaufnahme

11 W

14 W

16 W

max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)

18 W

20 W

23 W

Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus

10 W (5 V/max. 2 A)

Spannungsfestigkeit

500 V (Versorgung / interne Elektronik)

Betriebssystem

Microsoft Windows Embedded Compact 71)
Microsoft Windows Embedded Standard 7 P
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB

Steuerungssoftware

TwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime
TwinCAT 3

Secure Element

fTPM 2.0 (UEFI-BIOS und Windows 10 ≥ Version 1809, 64 Bit erforderlich)

Diagnose LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar)

Zulassungen

CE, UL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus, CCC

CE, UL, DNV, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, ATEX/UKEX, IECEx, cFMus, CCC

1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

Technische Daten, I/O-Klemmen.

Technische Daten

Beschreibung

I/O-Anschluss

via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)

Stromversorgung für I/O-Klemmen

max. 2 A

Strombelastung Powerkontakte

max. 10 A

Prozessdaten K-Bus

max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output

max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)

64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)

max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)

bis zu 65534 Klemmen.

Technische Daten, Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Beschreibung

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 °C ... +60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 °C ... +85 °C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungsfestigkeit

10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen
10 Hz < f < 58,1 Hz Auslenkung 0,15 mm, konstante Amplitude
58,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 2 g (~ 20 m/s2), konstante Amplitude
gemäß EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen
15 g, 11 ms
gemäß EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Technische Daten, Grafikspezifikationen.

Technische Daten

CX5120

CX5130

CX5140

Prozessorgrafik

Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics

Grafikspeicher

256 MB (Shared Memory)

Grundtaktfrequenz

400 MHz

542 MHz

542 MHz

max. Burst-Frequenz

400 MHz

792 MHz

792 MHz

Shader Model

5.0

DirectX

11

OpenGL

4.0

Technische Daten, Schnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

LAN

2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s

USB

4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A

DVI-I

Auflösung am Monitor in Pixel:
640 x 480 bis 1920 x 1200

Technische Daten, Optionsschnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

DVI-D

Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200

DisplayPort

Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600

RS232

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

RS422/RS485

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

EtherCAT-Slave

2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT
100 MBaud

PROFIBUS

D-Sub-Stecker, 9-polig
9,6 kBaud bis 12 MBaud

CANopen

D-Sub-Stecker, 9-polig
10 kBaud bis 1.000 kBaud

PROFINET RT

2 x RJ-45-Switch