Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001)
Network and Sharing Center
Im Network and Sharing Center werden die Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) des Embedded-PCs CX51x0 standardmäßig wie folgt bezeichnet:
- Ethernet entspricht der Ethernet-Schnittstelle X000.
- Ethernet 2 entspricht der Ethernet-Schnittstelle X001.
Abb.27: Windows 10, Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) im Network and Sharing Center.Device Manager
Im Device Manager werden die Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) des Embedded-PCs CX20x0 standardmäßig wie folgt bezeichnet:
- Intel(R) I210 Gigabit Network Connection entspricht der Ethernet-Schnittstelle X000.
- Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2 entspricht der Ethernet-Schnittstelle X001.
Abb.28: Windows 10, Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) im Device Manager.