Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001)
Network and Sharing Center
Im Network and Sharing Center werden die Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) des Embedded-PCs CX51x0 standardmäßig wie folgt bezeichnet:
- Local Area Connection entspricht der Ethernet-Schnittstelle X000.
- Local Area Connection 2 entspricht der Ethernet-Schnittstelle X001.
Abb.25: Windows 7, Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) im Network and Sharing Center.Device Manager
Im Device Manager werden die Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) des Embedded-PCs CX51x0 standardmäßig wie folgt bezeichnet:
- TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit) entspricht der Ethernet-Schnittstelle X000.
- TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit) #2 entspricht der Ethernet-Schnittstelle X001.
Abb.26: Windows 7, Bezeichnung der Ethernet-Schnittstellen (X000, X001) im Device Manager.