MicroSD-Karte ein- und ausbauen
![]() | Datenverlust MicroSD-Karten werden im Betrieb stark beansprucht und müssen viele Schreibzyklen und extreme Umweltbedingungen aushalten. MicroSD-Karten anderer Hersteller können ausfallen, was zu Datenverlust führt. Verwendet Sie ausschließlich industrietaugliche MicroSD-Karten die von Beckhoff geliefert werden. |
Der MicroSD-Kartenslot ist für eine MicroSD-Karte vorgesehen. Hier können Daten und weitere Programme abgelegt werden oder stattdessen Windows Embedded Compact 7 installiert werden.
Die Auswurfmechanik wird nach dem Push-Push-Prinzip betätigt. Im Folgenden wird gezeigt, wie die MicroSD-Karte ein- und ausgebaut wird.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC muss ausgeschaltet sein. Die MicroSD-Karte darf nur im ausgeschalteten Zustand ein- oder ausgebaut werden.
MicroSD-Karten ausbauen
- Drücken Sie leicht auf die MicroSD-Karte.
Die Karte wird mit einem leisen Klicken entriegelt. - Die Karte wird um ca. 2-3 mm aus dem Gehäuse gehoben. Ziehen Sie die Karte heraus.
MicroSD-Karten einbauen
- 1. Schieben Sie die MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenslot.
- 2. Die MicroSD-Karte rastet mit einem leisen Klicken ein.
- Die Karte sitzt richtig, wenn sie sich ca.1 mm tiefer als die Frontseite des Gerätegehäuses befindet.